Termékek közzététele
24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

Masonry consisting of 24 cm thick hollow clay block, with tongue-and-groove joints of M-5 cement mortar, and thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.
Specifikáció
  • Usual dimensions of a BC24m (length x width x height cm):

    • 30 x 24 x 19

    BC24m MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 3
    • fxk1 (N/mm2) = 0,3
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 240
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = REI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1090
    • R (m2·K/W) = 0,83*
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 50 (guaranteed), 51 (habitual)
    • m (kg/m2) = 228 (guaranteed), 245 (habitual)

    * Thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.

    The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOMP_V_BC24m
  • TermékcsaládComponentes
  • TermékcsoportComponentes
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2018-11-12
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagMortar
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 leírásClay blocks
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névClay Unit Masonry
  • OmniClass szám23-13 21 00
  • OmniClass névBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls