Termékek közzététele
One brick thick, perforated facing brick masonry. LP24-cv

One brick thick, perforated facing brick masonry. LP24-cv

One brick thick masonry consisting of perforated clay facing brick, joined with M-5 cement mortar.
Specifikáció
  • Usual dimensions of a LP24-cv piece (length x width x height cm):

    • 24 x 11,5 x 5 (métrico)
    • 28 x 13,5 x 5 (catalán)

    LP24-cv MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 4
    • fxk1 (N/mm2) = 0,4
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • Without rendering = REI 120
    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 180
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = EI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1220
    • R (m2·K/W) = 0,35
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 49 (guaranteed), 50 (habitual)
    • m (kg/m2) = 284 (guaranteed), 313 (habitual)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOMP_V_LP24-cv
  • TermékcsaládComponentes
  • TermékcsoportComponentes
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2018-11-12
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagMortar
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • UNSPSC névCeramic bricks
  • UNSPSC kód30131602
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 leírásClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névClay Unit Masonry
  • OmniClass szám23-13 21 19 13
  • OmniClass névFace Bricks
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls