Termékek közzététele
QB14 Unvented sloping roof with clay tiles, supported on double clay roofing board. T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF

QB14 Unvented sloping roof with clay tiles, supported on double clay roofing board. T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF

Unvented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, and with sloping structural support consisting of double clay roofing board, with insulation in between, on beams or metallic trusses.
Specifikáció
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_QB14
  • TermékcsaládRoofing
  • TermékcsoportQB14
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-07-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSteep Slope Roofing
  • CSI UniFormat II kódB1020
  • CSI Uniformat II névRoof Construction