Termékek közzététele
Firedrive Radiation Telescopic (EW) | Tűzálló teleszkópos egyoldalas tolóajtó

Firedrive Radiation Telescopic (EW) | Tűzálló teleszkópos egyoldalas tolóajtó

EW60 Tűzálló teleszkópos egyoldalas tolóajtó személy-, áru- és járműforgalomhoz, gyakori használatra

  • 30-60 perces tűzállóság
  • Nagy használati gyakoriságú alkalmazásokhoz alkalmas
  • A NEN 6069 szabvány szerint tesztelve

MŰKÖDÉS

Egy szárnyú, automatikus tűzálló tolóajtó, automatikus tolóajtó-vezérlővel.

AJTÓFELÜLET

Az ajtó felülete üreges acélprofilokból áll, tűzálló üvegezéssel és/vagy sík szendvicspanelekkel kitöltve. Az ajtófelület vastagsága az üreges acélprofiloknál 50 mm.

SZABVÁNYOS ELŐÍRÁSOK

  • Alkalmazás: Szállodák, kórházak, iskolák, múzeumok, színházak, könyvtárak stb.
  • Alkalmas: Nagy gyakoriságú használatra.
  • Tűzállóság: Kétoldalas 60 perc.
  • Teszt eredménye: Az Efectisnél tesztelve az NEN 6069 szabvány és az Építési Rendelet szerint.
  • Max. szabad magasság: 1800 x 2750 mm (sz x m)
  • Üreges keret: Jansen Economy 50 profilok, porfestett bármilyen kívánt standard RAL színben.
  • Üvegezés: 30 vagy 60 perces tűzálló üveg.
  • Tűzálló panelek: Acélbevonat, porfestett bármilyen kívánt RAL színben.
  • Anyagvastagság: Üreges keret 1,5 mm / Panelek 17 mm / Üvegezés a beszállítótól és a tűzállóságtól függően.
  • Súly: 30-50 kg/m², a tűzállóságtól függően.
  • Oldalsó zárak: Speciálisan gyártott Z- és U-profilok.
  • Meghajtás: Automatikus ajtóvezérlővel és védőrácskal ellátott kombinált érzékelőkkel.

VEZÉRLÉS

  • 8 beállítású programkapcsoló.
  • Kombinált érzékelő (felszerelve) belső és külső oldalon.
  • Vészhelyzeti nyomógomb tűz esetén történő nyitáshoz (egyik oldalon).
  • Jelzés a tűzjelző rendszer jelzésével vagy helyi füstérzékelőkön keresztül.
  • Vészhelyzeti akkumulátorok áramkimaradás esetére.

OPCIÓK

  • Védőburkolat: Porfestett, bármilyen RAL színben.
  • Oldalsó világítás: Max. 1500 x 2750 mm (sz x m).
  • Tűzálló panelek: Acéllemez, porfestett, bármilyen RAL színben.
  • HPL burkolat: Nagynyomású laminált (HPL) burkolat. Az Efectis egyenértékűségi tanúsítványa elérhető.
  • Hozzáférés-technológia: Csatlakozás kártyaolvasó rendszerhez.
Specifikáció
  • SZABVÁNYOS MŰSZAKI ADATOK

    • Alkalmazás: Szállodák, kórházak, iskolák, múzeumok, színházak, könyvtárak stb.
    • Alkalmas: Nagy gyakoriságú használatra.
    • Tűzállóság: Kétoldalas 60 perc.
    • Teszt eredménye: Az Efectisnél tesztelve az NEN 6069 szabvány és az építési rendelet szerint.
    • Max. Hasmagasság: 1800 x 2750 mm (sz x m)
    • Üreges keret: Jansen Economy 50 profilok, porfestett bármilyen RAL színben.
    • Üvegezés: 30 vagy 60 perces tűzálló üveg.
    • Tűzálló panelek: Acélbevonat, porfestett bármilyen RAL színben.
    • Anyagvastagság: Üreges keret 1,5 mm / Panelek 17 mm / Üvegezés a beszállítótól és a tűzállóságtól függően.
    • Súly: 30-50 kg/m2, a tűzállóságtól függően.
    • Oldalsó zárak: Speciálisan kialakított Z- és U-profilok.
    • Meghajtás: Automatikus ajtóvezérlővel és kombinált érzékelőkkel, védőrácskal szállítva.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófiredrive-radiation-telescopic
  • TermékcsaládFiredrive
  • TermékcsoportFire-resistant telescopic single-sided sliding door
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2750
  • Szélesség (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták