Termékek közzététele
Tűzgátló radiátoros egyszárnyú (EW) | Zsanéros vagy lengő tűzgátló ajtó

Tűzgátló radiátoros egyszárnyú (EW) | Zsanéros vagy lengő tűzgátló ajtó

TŰZELÜLI SUGÁRZÁS EGYSZERES

  • 30-60 perces tűzállóság
  • Rugalmas konfiguráció
  • NEN 6069 szabvány szerint tesztelve
  • Menekülési útvonalként is használható
  • (EN 179 / EN 1125)
  • Specifikáció
    • SZABVÁNYOS ELŐÍRÁSOK

      • Alkalmazás: Szállodák, kórházak, iskolák, múzeumok, színházak, könyvtárak stb.
      • Alkalmas: Nagy gyakoriságú használatra
      • Tűzállóság: EW60; Kétoldalas 60 perc
      • Teszt eredménye: Az Efectisnél tesztelve az NEN 6069 szabvány és az építési rendelet szerint
      • Max. Nyitás: Konfigurációtól függően (lásd a rajzon található táblázatot)
      • Tok: Forster Presto 50 profilok porfestéssel standard RAL színben
      • Üvegezés: 30 vagy 60 perces tűzálló üveg
      • Tűzálló panelek: Acélbevonat porfestéssel bármilyen RAL színben.
      • Anyagvastagság: 1,5 mm-es tok / 17 mm-es panelek / Üvegezés a beszállítótól és a tűzállóságtól függően Súly m²-enként: 30-50 kg a tűzállóságtól függően

        OPCIÓK

        Az ajtószerkezet a következőképpen valósítható meg:

        • Csuklós ajtó
        • Nyomós ajtó

        Oldalsó ablakok

        Ha az ajtólap maximális szélessége nem elegendő a teljes nyílás tűzálló kitöltéséhez, a lengőajtó egyik vagy mindkét oldalára oldalsó ablak építhető be. Ezek az oldalsó ablakok tűzálló üvegezéssel és/vagy tűzálló panelekkel is felszerelhetők, hogy a teljes szerkezet akár 60 percig is tűzálló maradjon.

        Felülvilágító

        Ha az ajtólap maximális magassága nem elegendő a nyílás magasságának tűzálló kitöltéséhez, akkor lehetőség van egy felülvilágító elhelyezésére a szerkezet fölé. Ez lehetővé teszi a tűzálló szerkezet effektív magasságának 4400 mm-re növelését.

        OPCIÓK

        • Menekülési funkció: Menekülőajtó zsanérokkal és zárakkal, megfelel az EN179/EN1125 szabványnak
        • Zárás: Opcionálisan motoros zárral felszerelve; Zárhelyzet-jelzés lehetséges
        • Hozzáférés-technológia: Zárás/nyitás; Nappali/éjszakai üzemmód; Kártyaolvasók a menekülőajtó nyitásához lehetséges
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófirefront-radiation-single
    • TermékcsaládFirefront
    • TermékcsoportFirefront Single
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-11-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták