Termékek közzététele
Tűzvédő hőmérséklet P (EI) | Tűzálló görgős függöny

Tűzvédő hőmérséklet P (EI) | Tűzálló görgős függöny

EI 90 és EI 120 tűzálló roló.

  • Maximum 120 perc tűzállóság
  • Az EN 16034 szabvány szerint tesztelve

A hőmérséklet-szabályozott tűzálló tűzvédő függönyök lángállóak, korlátozzák a hősugárzást és hőszigetelést biztosítanak. Ezáltal a tűzvédő függönyök alkalmasak olyan felhasználásokra, mint például evakuálási útvonal vagy támadási útvonal létrehozása a tűzoltók számára. Tűzszakaszok lezárására használva a függönyök biztosítják, hogy a függöny hőmérséklete a nem tűz oldalon legfeljebb 140°C-kal emelkedjen.

Opcionálisan a termék P-változatát füstgátló funkcióval, Sa / S200-zal is szállíthatjuk az EN 1634-3 szabványnak megfelelően.

HIBAELHÁRÍTÁSI OPCIÓK

  • Záródás áramkimaradás esetén:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - Áramkimaradás esetén a szúnyogháló gravitációval záródik.
  • EFS (Elektromos hibamentes) - Áramkimaradás esetén a szúnyogháló vészhelyzeti akkumulátorokkal bezáródik.

TŰZVÉDŐ VEZÉRLÉSE

A vezérlődoboz lehetővé teszi a tűzjelző rendszerhez való csatlakozást, és LED-es jelzőfényekkel rendelkezik a következőkhöz:

  • Tápellátás
  • Aktív tűzjelzés

OPCIÓK

  • Kapható füstálló funkcióval, az Sa / S200 szabványnak megfelelően: EN 1634-3
  • Oldalsó vezetők, védőrács és konzolok porfestése bármilyen kívánt RAL színben
  • Vészhelyzeti nyomógomb
  • Füstjelző
  • Tápegység: megakadályozza a szúnyogháló bezáródását rövid áramkimaradás esetén
Specifikáció
  • SZABVÁNYOS MŰSZAKI ADATOK

    • Telepítés: Falra.
    • Alkalmazás: Szigetelés sprinkler rendszer nélkül, evakuálási útvonal megvalósítása, többek között; megfelel a tűzfal követelményeinek.
    • Funkció: Az ajtó csak tűzjelzés esetén záródik.
    • Tűzállóság: Az EN 16034 szabvány szerint tesztelve. EI 90 és EI 120 tűzállósági osztályok.
    • Szabad nyílásméret: Max. 8400 x 4500 mm (sz x m), Min. 500 x 500 mm (sz x m).
    • Anyag: Dupla falú műszaki textília, intumeszkáló anyaggal töltve.
    • Szövet súlya: 9 kg/m²
    • Oldalsó vezetősínek + védőrács: Sendzimir horganyzott acéllemez
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófirescreen-temperature-P
  • TermékcsaládFirescreen
  • TermékcsoportFire-resistant roller screen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)4500
  • Szélesség (mm)8400
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták