Termékek közzététele
Firelock Radiation Twin (EW) | tűzgátló redőnyök

Firelock Radiation Twin (EW) | tűzgátló redőnyök

  • 240 perces tűzállóság
  • EW besorolás (EN 1634-1)
  • Fizikai tűzelválasztás
  • Alkalmas elosztóközpontok, repülőterek, kiskereskedelmi és ipari felhasználásra
  • Különböző működési lehetőségek
  • Könnyen használható és karbantartható
Specifikáció
  • SZABVÁNYOS MŰSZAKI ADATOK

    • Telepítés: Falra.
    • Szerelési felület: Alkalmas pórusbetonhoz, betonhoz, téglához, tömör téglához és tűzálló bevonatú acélhoz.
    • Alkalmazás: elosztóközpontok, repülőterek, kiskereskedelem, élelmiszer-feldolgozás, petrolkémia, metróállomások, raktárak stb.
    • Tűzállóság: Az EN 1634-1 szabvány szerint. E240, EW120 (maximum az EN 13501-2 szabvány szerint), EI120 és EI220 tűzállósági osztályok.
    • Védelem időtartama: maximum 240 perc az EW kritériumok szerint.
    • Max. méretek: 7000 mm x 7500 mm (sz x m).
    • Egyéb méretek kérésre.
    • Anyag: Duplafalú, tűzihorganyzott acél, megerősített és szigetelt lécek.
    • Lécek méretei: 22 x 100 mm (m x m).
    • Páncél vastagsága: 0,8 mm.
    • Súly: kb. 30 kg / m2.
    • Szelepzárás elleni védelem: alapfelszereltségként az EN 12604 és EN 12605 szabványoknak megfelelően.
    • Oldalsó vezetősínek: 120/140 mm széles, horganyzott acélprofilok.

    ÜZEMELTETÉSMENTES

    • A Firelock Radiation EW240 tűzálló redőnyök külső Gravity Fail Safe (GFS) láncmeghajtással vannak felszerelve, amely 400 V-os önzáró motorral működik áramkimaradás esetén.

    STANDARD VÁLTOZAT

    • Smartbox Smart Control vezérlődoboz a működtetéshez és a jelzésekhez.
    • Gravity Fail Safe (GFS) motor.
    • Biztonsági fékberendezés a szabályozott leengedés biztosításához.
    • Csatlakozás a tűzjelző rendszerhez.

    OPCIÓK

    • Biztonsági rúd.
    • Borítás a tekercs körül.
    • Borítás a motor körül.
    • Rozsdamentes acél oldalsó vezetők és burkolat.
    • A látható részek porbevonata.
    • Vészhelyzeti kezelés.
    • Páncél vastagsága 1,0 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófirelock-radiation-twin
  • TermékcsaládFirelock
  • TermékcsoportFire-resistant double-walled roller shutter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)7500
  • Szélesség (mm)7000
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták