Termékek közzététele
V 3015 Clean - tisztatéri flexibilis gyorskapu
Hörmann
Archivált

V 3015 Clean - tisztatéri flexibilis gyorskapu

Hörmann V 3015 Clean flexibilis gyorskapu Önhordó kapuszerkezet beltéri használatra, speciálisan tisztaterekhez fejlesztve, átlátszó kapulappal. Teljesítményjellemzők: EN 13241-1 szerinti CE-jelölés Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-HSEL-0.9.1 Falnyílásméret (Szélesség x Magasság): 2000-2500 x 2000-3000 mm Alkalmazási területek: beltéri kapuk, élelmiszeripar, tisztaterek, ipari kapuk
Specifikáció
  • Kapulap: A kapulap 4 mm vastag, átlátszó PVC anyagból készül. Rugóacél szélbiztosításokkal a színes kapulapi zsebekben, oldalsó dupla futógörgőkkel. Felület: Kapulapi zsebek 5 alapszínben, RAL 1018 cinksárga, RAL 2004 narancsszínű, RAL 3002 kárminpiros, RAL 5010 enciánkék, RAL 7038 achátszürke. Kapuvezetés: Önhordó oldalsó vezetősínek leélezett nemesacélból, alapkivitelben ferde tengelyekkel és meghajtás-burkolattal nemesacélból. Kaputengely horganyzott precíziós csőből. Opcionálisan V2A nemesacél kaputengellyel. Kapuműködtetés: Tengelyvéghajtás elektromágneses fékkel, integrált zuhanásgátlással, digitális végállás-kapcsolóval; motorteljesítmény 1,1 kW, tápfeszültség 230 V, 50 Hz, védettség IP 54. Motoroldali, jobbos/balos.   Szükségnyitás kézi kurblival. BS 150 FU E 1 vezérlés nemesacél házban, IP 65, 1-fázisú, 230 V, ház mérete (Sz x Ma x Mé) = 300 x 500 x 200 mm, frekvencia-átalakító, elektronikus végállás-beállítás, „Nyit / Állj / Zár” fólianyomógomb, automatikus utánzárás és display kijelző. CEE-dugaszos csatlakoztató kábel és 3 potenciálmentes kontaktus. Záróélvédelem energialánccal és a kapu oldalelemein lévő egyutas fénysorompóval. Kapufutási sebességek: Nyitás: kb. 1,5 m/s Zárás: kb. 0,5 m/s Szerelés: Kapu szakszerű szerelése vezetékezéssel és beállítási / beszabályozási munkálatokkal és próbafutás végzéssel együtt, a kapu felszerelésére alkalmas fogadó szerkezetre. Alkalmazási területek: beltéri kapuk, élelmiszeripar, tisztaterek, ipari kapuk
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1121
  • TermékcsaládIndustrial doors
  • TermékcsoportHigh-speed doors
  • Megjelenés dátuma2021-01-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3000
  • Szélesség (mm)2500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 leírásIndustrial doorset systems
  • OmniClass szám23-17 11 17 25 11
  • OmniClass névRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors