Termékek közzététele
HD-DD 3065 High Performance Rubber Door
Hörmann

HD-DD 3065 High Performance Rubber Door

Springless and direct-drive, the HD-DD 3065 is a full-on, heavy-duty rubber door made for extreme environments and large door openings up to 30’0” wide. With the elimination of counterbalance springs, direct-drive models are reliable for environments that require high-speed operation on high-cycle door openings, because springs are normally the main wear item on a door. Our patented aluminum bottom bar makes it possible to reset the door quickly following a vehicle impact, which keeps traffic flowing and eliminates downtime in busy operations.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhd-dd-3065
  • TermékcsaládHigh-Performance Doors
  • TermékcsoportRubber Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)360
  • Szélesség (hüvelyk)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika