Termékek közzététele
LHP2, előtétzsilip
Hörmann
Archivált

LHP2, előtétzsilip

Hörmann LHP2 előtétzsilip Tető- és oldalszerkezet HRS/HRT rakodórámpára való ráépítéshez, valamint PS 2/PT 2 podeszttel kombinált rámpakiegyenlítőkhöz. Méret (Szélesség x Magasság): 3625 x 3680 mm Rendelési hossz: 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm Alkalmazási területek: logisztikai, kereskedelmi és ipari csarnokok, raktárcsarnokok, csarnok elé építés
Specifikáció
  • Szerkezet Horganyzott acél keretszerkezet, külön elemekként szállítva. A tetőpanelt a helyszínen kell méretre vágni! A tető előre lejt, hogy az esővizet levezesse. Burkolás 60 mm vastag szendvicspanelekkel, komplett, peremprofilokkal Statikai számítás az EN 1090 szabvány szerint. Tetőterhelés max. 3 kN/m² Szélterhelés max. 0,65 kN/m² Megjegyzés: A megrendelőnek ellenőriznie kell, hogy a megadott maximális tetőterhelés megfelel-e azon helyi körülményeknek, ahová az előtétzsilip felállításra kerül. Alkalmazási területek: logisztikai, kereskedelmi és ipari csarnokok, raktárcsarnokok, csarnok elé építés
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1546
  • TermékcsaládDOBO system
  • TermékcsoportLoading houses
  • Megjelenés dátuma2021-01-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Raktárépületek
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névLoad centers
  • UNSPSC kód39121101
  • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_45
  • Uniclass 2015 leírásLoading bay doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLoading Dock Equipment
  • OmniClass szám23-23 23 17
  • OmniClass névLoading Dock Ramps And Bridges
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors