Termékek közzététele
LPU 42 szekcionált kapu
Hörmann
Archivált

LPU 42 szekcionált kapu

4.1/5 csillag4.1(56 vélemény)
Hörmann LPU 42 szekcionált kapu Lehetséges L-, M-, S-, D- és T-bordás és S-kazettás kivitelben Opcionálisan RC 2 betörésgátlás, a legújabb DIN/TS 18194 szabvány szerint Kapulap: Duplafalú acéllamellák, kívül preferált színben vagy dekor felülettel, belül stukkómintás. Vastagság 42 mm, korrózióvédett szerkezet tűzi horganyzott acéllemezből, hőszigetelt kapuelemekkel. PU-kihabosított, szabadalmaztatott ujjbecsípés elleni védelemmel kívül és belül. Falnyílásméret (Szélesség x Magasság): 2000-6000 x 1875-3000 mm Alkalmazási területek: egybeállós garázs, dupla garázs
Specifikáció
  • Kapulap: Duplafalú acéllamellák, kívül preferált színben vagy dekor felülettel, belül stukkómintás. Vastagság 42 mm, korrózióvédett szerkezet tűzi horganyzott acéllemezből, hőszigetelt kapuelemekkel. PU-kihabosított (a beépített kapu U-értéke 10 m² kapulapfelület esetén: 1,30 W/m²K), szabadalmaztatott ujjbecsípés elleni védelemmel kívül-belül. Kapulap felülete: kívül: poliészter alapozóbevonat, RAL 9016 fehér színben vagy preferált színben, egyedi RAL-színben vagy dekormegjelenésű műanyag fóliabevonattal belül: RAL 9002 - törtfehér poliészter alapozóbevonattal Kerettok: Tok benyúlásvédelemmel, tűzi horganyzott acéllemezből gyártva, műanyag toklábbal a hatékony és hosszú élettartamú korrózióvédelem érdekében. Egyhéjú acélblende a kapulappal azonos felülettel és színben, magassága 95 mm. A tok felülete az összes sínvezetéshez: Woodgrain, RAL 9016 (fehér) poliészter alapozóbevonattal Vasalatkivitel: Fogantyúgarnitúra és zár nélkül. Megjegyzés: Ajánlott egy Hörmann kapumeghajtás használata, mivel a kapu alapkivitelben csak belülről működtethető. Kívülről való kézi működtetéshez, válasszon olyan kapufogantyú garnitúrát, amely tartalmaz egy PZ-furatos zárat. Alkalmazási területek: egybeállós garázs, dupla garázs
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3031
  • TermékcsaládGarage doors
  • TermékcsoportSectional doors
  • Megjelenés dátuma2022-01-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3000
  • Szélesség (mm)6000
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névMetal doors
  • UNSPSC kód30171505
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015 leírásSectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
  • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
  • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors