Termékek közzététele
Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door

For door openings that are larger than the dimensions for a Speed-Master® 1600 L, the Speed-Master® 1600 XL is a great fit. You won’t miss a beat with fast operating speeds and choice of six colors (58 ounce per square yard panel material is available in yellow, orange, red, blue, gray, or white). And for extra windy locations, panel windlocks are an option. Two vision sections are standard for excellent visibility in busy environments.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspeed-master-1600-xl
  • TermékcsaládHigh-Performance Doors
  • TermékcsoportFabric Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)240
  • Szélesség (hüvelyk)240
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika
Anguilla
Argentína
Antigua és Barbuda
Bolívia
Aruba
Brazília
Bahama-szigetek
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falkland-szigetek
Bermuda
Francia Guyana
Brit Virgin-szigetek
Guyana
Caribbean Netherlands
Kolumbia
Costa Rica
Paraguay
Curaçao
Peru
Dominikai Közösség
Suriname
Dominikai Köztársaság
Uruguay
Egyesült Államok
Venezuela