Termékek közzététele
ST 500 garázs-tolókapu
Hörmann
Archivált

ST 500 garázs-tolókapu

4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
Hörmann ST500 gyűjtőgarázs-tolókapu Lehetséges motívumok: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Falnyílásméret (Szélesség x Magasság): 2250-6000 x 2000-3000 mm Alkalmazási területek: gyűjtőgarázsok, mélygarázsok, nyílások éjszakai lezárása
Specifikáció
  • A zártszelvényből készült, előszerelt tokkeret (100 × 40 mm), valamint a felső vezetősín része a szállított tartalomnak. A kapulap vezetése felül és alul golyóscsapágyazott vezetőgörgőkkel történik. Kapureteszelés: A reteszelés a meghajtáson keresztül történik. Tömítések Az elülső és a hátsó záróélek a becsípődésvédelem érdekében gumitömítéssel vannak ellátva. Felületkezelés: A horganyzott keretprofil szériában porszórva RAL 9006 fehéralumínium színben. Alkalmazási területek: gyűjtőgarázsok, mélygarázsok, nyílások éjszakai lezárása
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3539
  • TermékcsaládCollective garage doors
  • TermékcsoportSliding doors ST 500
  • Megjelenés dátuma2022-04-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3000
  • Szélesség (mm)6000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névMetal doors
  • UNSPSC kód30171505
  • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
  • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
  • OmniClass szám23-17 11 13 19
  • OmniClass névSliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors