Termékek közzététele
Speed-Commander™ 1400 SEL Clean Master High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Clean Master High Performance Fabric Door

The Speed-Commander™ 1400 SEL19 Clean-Master 20 Pa tightly seals door openings in clean room applications to prevent air movement, and the fast-opening speed of up to 80" per second greatly increases protection from contamination between two areas. Low-profile steel guide tracks are free of moving parts, promoting a pure environment. Stainless steel guide tracks are available for customers who demand the ultimate in clean. A one-piece, welded panel (not 20 Pa rated) is an option.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspeed-commander-1400-sel-clean-master-20-pa
  • TermékcsaládHigh-Performance Doors
  • TermékcsoportFabric Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)120
  • Szélesség (hüvelyk)120
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika
Anguilla
Argentína
Antigua és Barbuda
Bolívia
Aruba
Brazília
Bahama-szigetek
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falkland-szigetek
Bermuda
Francia Guyana
Brit Virgin-szigetek
Guyana
Caribbean Netherlands
Kolumbia
Costa Rica
Paraguay
Curaçao
Peru
Dominikai Közösség
Suriname
Dominikai Köztársaság
Uruguay
Egyesült Államok
Venezuela