Termékek közzététele
Speed-Guardian™ 4000 HR High Performance Rigid Door
Hörmann

Speed-Guardian™ 4000 HR High Performance Rigid Door

The Speed-Guardian™ 4000 C HR 42 is impact resistant, has a design pressure of +/- 50 psf, and earned FBC approval # FL17220. The 4000 C HR 42 is approved for use outside HVHZ and is also approved for Missile Level D / Wind Zone 4 / Class 4. This single door solution is a completely solid door with no vision slats. The 1-5/8" (42 mm) thick double-walled panel slats are made of uninsulated anodized aluminum, with internal reinforcements.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspeed-guardian-4000-hr
  • TermékcsaládHigh-Performance Doors
  • TermékcsoportRigid Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)240
  • Szélesség (hüvelyk)192
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika
Anguilla
Argentína
Antigua és Barbuda
Bolívia
Aruba
Brazília
Bahama-szigetek
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falkland-szigetek
Bermuda
Francia Guyana
Brit Virgin-szigetek
Guyana
Caribbean Netherlands
Kolumbia
Costa Rica
Paraguay
Curaçao
Peru
Dominikai Közösség
Suriname
Dominikai Köztársaság
Uruguay
Egyesült Államok
Venezuela