Termékek közzététele
Speed-Guardian™ 5000 CV High Performance Rigid Door
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 CV High Performance Rigid Door

Allow more natural light into your building and increase visibility from inside to outside with the Speed-Guardian™ 5000 CV 42. Constructed with a complete panel of vision slats, this model is available for door opening dimensions up to 18’0” wide x 21’4” high, and with any of our Speed-Guardian™ track configurations.

A popular choice for use in retail automotive dealership applications, the Speed-Guardian™ 5000 CV 42 with its aesthetic appeal, delivers the WOW factor dealerships look for at drive-through service lanes.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspeed-guardian-5000-cv
  • TermékcsaládHigh-Performance Doors
  • TermékcsoportRigid Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)256
  • Szélesség (hüvelyk)216
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika
Anguilla
Argentína
Antigua és Barbuda
Bolívia
Aruba
Brazília
Bahama-szigetek
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falkland-szigetek
Bermuda
Francia Guyana
Brit Virgin-szigetek
Guyana
Caribbean Netherlands
Kolumbia
Costa Rica
Paraguay
Curaçao
Peru
Dominikai Közösség
Suriname
Dominikai Köztársaság
Uruguay
Egyesült Államok
Venezuela