Termékek közzététele
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times.
    Specifikáció
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAgilia_horizontal
    • TermékcsaládAgilia
    • TermékcsoportConcrete
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névConcrete and mortars
    • UNSPSC kód301115
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 leírásSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
    • OmniClass szám23-13 15 11
    • OmniClass névConcretes