Termékek közzététele
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Fibre Reinforced Concrete (FRC) is defined as a composite material essentially consisting of conventional concrete or mortar reinforced by the random dispersal of short, discontinious, and discrete fine fibres of specific geometry.
    Specifikáció
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAgilia_metal
    • TermékcsaládAgilia
    • TermékcsoportConcrete
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névConcrete and mortars
    • UNSPSC kód301115
    • Uniclass 2015 kódEF_20
    • Uniclass 2015 leírásStructural elements
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 31 26
    • CSI MasterFormat 2014 névSelf-Compacting Concrete
    • OmniClass szám23-13 15 11
    • OmniClass névConcretes
    • CSI UniFormat II kódB
    • CSI Uniformat II névSHELL