Termékek közzététele
Agilia® Vertical
Agilia® Vertical
    Holcim

    Agilia® Vertical

    Agilia Vertical is a ready mix concrete that can be used in the following applications: Vertical Structures (Including, but not limited to: Columns, walls, formliners, bridge work, exterior facades, etc) By eliminating the need for vibration, the job can not only be executed quicker, but there is a direct correlation to a safer work site due to the limited bodies working on potentially dangerous slabs. Better worksite organization; with reduced pouring points, crane handling and more efficient construction schedules around concrete placement and finishing. Structures with complex form configurations can be poured, especially where heavy reinforcement or difficult formwork accessibility is involved.
    Specifikáció
    • HA-25/AC/12/I AGILIA VERTICAL

      Hormigón autocompactante para elementos verticales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25, 30 ,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 650 a 750mm, según normas vigentes.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAgilia_Vertical
    • TermékcsaládAgilia
    • TermékcsoportConcrete
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névConcrete and mortars
    • UNSPSC kód301115
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 leírásSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
    • OmniClass szám23-13 15 11
    • OmniClass névConcretes