Termékek közzététele
Chronolia®
Holcim

Chronolia®

Chronolia™ concrete uses advanced technology allowing for easier placement than that of conventional concrete.* Workability ranges from 90 to 120 minutes from batching with the benefit of high early strength which enables improved turnaround time and productivity.
Specifikáció
  • Hormigón de alta resistencia inicial HA-30/F/20/XC3 Chronolia de LafargeHolcim elaborado en central con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas alcanzando la consitencia suficiente como para poder desencofrar elementos verticales a las 4, 6, 15,24 o 48 horas de su fabricación.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóChronolia
  • TermékcsaládChronolia
  • TermékcsoportConcrete
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-11-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16_92
  • Uniclass 2015 leírásUltra high performance concrete
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes
  • CSI UniFormat II kódB
  • CSI Uniformat II névSHELL