Termékek közzététele
TectorSpex 703 Reparación R3
TectorSpex 703 Reparación R3
    Holcim

    TectorSpex 703 Reparación R3

    TectorSpex 703 Reparación R3 is a single-component, thixotropic, fiber-reinforced, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing sulfate-resistant cement and corrosion inhibitors (which offer additional protection to the concrete against harmful external agents that can compromise its structural stability). It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R3 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Specifikáció
    • Repair mortar.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTector_Spex_703_Reparacion_R3
    • TermékcsaládRepair
    • TermékcsoportMortar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMortar
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 leírásConcrete repair mortars
    • OmniClass szám23-13 27 13 11
    • OmniClass névRepair Mortars