Termékek közzététele
INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete
TITAN CEMENT SA

INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL is a lightweight, thermal insulating ready-mix concrete screed for floor and terrace filling applications. It is produced at INTERBETON’s fully automated plant equipped with state-of-the-art quality assurance systems
Specifikáció
  • Typical strength values: Slump Class: S5 Spread: 40-50 cm Compressive strength at 28 days: ≥ 5 Μpa Flexural strength: ≥ 1 Μpa Shrinkage: Δ1=0,59% Thermal conductivity: λ=0,66 W/mK Dry-bulk density: 1.600-1.800 kg/m3 Wet bulk density: 1.700-1.900 kg/m3 Fire resistance: Fireproof
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóINTERFILL
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Másodlagos anyagSand
  • Tervezés helyeGörögország
  • Gyártás helyeGörögország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Afrika Ázsia