Termékek közzététele
TectorSpex 704 INH Reparación R4
TectorSpex 704 INH Reparación R4
    Holcim

    TectorSpex 704 INH Reparación R4

    Tectorspex 704 INH Reparación R4 is a one-component, thixotropic, fibre-reinforced, shrinkage-compensated, medium modulus of elasticity fibre cement mortar. It contains sulphur- resistant cement and corrosion inhibitors that offer additional protection to the concrete against damaging external agents that can compromise the stability of its structure. This mortar is especially suitable for the repair and structural reconstruction of concrete elements. Tectorspex 704 INH Reparación R4 complies with the requirements of class R4 of UNE EN 1504-3 and principle 7 of UNE EN 1504-9.
    Specifikáció
    • Repair mortar.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTector_Spex_704_INH_Reparacion_R4
    • TermékcsaládRepair
    • TermékcsoportMortar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMortar
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 leírásConcrete repair mortars
    • OmniClass szám23-13 27 13 11
    • OmniClass névRepair Mortars

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText