Termékek közzététele
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    TectorSpex 716 Grout EXP 60 is a single-component, non-shrink, self-leveling cementitious mortar for filling and anchoring, formulated with cement, additives, and selected aggregates that provide excellent adhesion and rapid strength development. It complies with the requirements of the UNE EN 1504-6 and UNE EN 1504-7 standards.
    Specifikáció
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • TermékcsaládRepair
    • TermékcsoportMortar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMortar
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53
    • Uniclass 2015 leírásMortars and grouts
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCementitious Grouting
    • OmniClass szám23-13 15 15 11
    • OmniClass névConcrete Grouts

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText