Termékek közzététele
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
    Archivált

    Wooden door

    3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
    With or without a top panel for perfect integration in the design of the partition, fitted with a standard or custom-made glass vision panel, the wooden door has many possibilities depending upon your fitting-out needs in the tertiary and industrial sectors.
    Specifikáció
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Pivots
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding
      With or without Oculus

      Acoustic
      30 - 42 dB Rw
      29 - 41 dB RA

      Coatings
      Solid core with laminated coating

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBOIS
    • TermékcsaládPortes
    • TermékcsoportPorte bois
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)1030
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névWooden doors
    • UNSPSC kód30171504
    • OmniClass szám23-17 11 15
    • OmniClass névWood Doors