Termékek közzététele
Access Reader
Access Reader

    Access Reader

    Access Reader is HUB’s smart and versatile solution for vehicle and pedestrian access control, suited to hospitality, urban, educational, commercial, and healthcare facilities.

    Designed to manage entry and exit in both ticketed and ticketless environments, with barriers or in free-flow applications, it enables fast and secure access through license plate recognition, QR codes, proximity cards, and Bluetooth technology.

    The integrated intercom and touch display ensure immediate support and a seamless user experience.

    Built with a robust aluminum housing and a tempered glass front panel, it combines modern design, reliability, and resistance to harsh weather conditions.

    Ideal for both attended and unattended installations, it supports seamless integration between parking and access control systems.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójupiter-access-reader
    • TermékcsaládJUPITER
    • TermékcsoportPedestrian Access
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)73
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)6.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Óceánia Dél-Amerika