Termékek közzététele
Jupiter APS
Jupiter APS
Jupiter APS

    Jupiter APS

    4.3/5 csillag4.3(9 vélemény)

    Jupiter APS is an automated pay station for parking systems. It is a flexible unit capable of working on a stand-alone basis or online. It accepts a variety of tickets and offers customized rates, as well as a wide range of payment methods (coins, bills/bank notes, credit card, contactless NFC, debit card, value or city cards). The stainless steel cabinet is particularly robust and the station offers many interactive features: a multilingual 15.6’’ TFT LCD touchscreen display for user instructions, an illuminated navigation to assist the payment process, a read/write ticket unit for magnetic stripe or barcode tickets, as well as an enhanced intercom system including a pinhole camera. Its scanner can handle vouchers, prebooking, and 3rd party tickets.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJupiter-APS
    • TermékcsaládJUPITER
    • TermékcsoportAutomated pay stations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)850
    • Mélység (mm)620
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)200
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névParking meters
    • UNSPSC kód46161505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 leírásParking meters
    • OmniClass szám23-11 23 11
    • OmniClass névParking Meters

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Óceánia Dél-Amerika