Termékek közzététele
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJupiter-LXS
    • TermékcsaládJUPITER
    • TermékcsoportExit stations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1300
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névParking meters
    • UNSPSC kód46161505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 leírásParking meters
    • OmniClass szám23-11 23 11
    • OmniClass névParking Meters

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Óceánia Dél-Amerika