Termékek közzététele
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, Tamper Resistant, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, Tamper Resistant, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

EdgeConnect™ Screwless Termination system, simply insert the wire and press the plunger down. No tools are required. That connection is fool-proof and long lasting, to all but guarantee a high quality result. Any qualifi ed installer regardless of level of training can guarantee a high qualilty result. Elapsed time? About 11 seconds! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Receptacle, Commercial Grade, Tamper Resistant, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóedgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-tamper-resistant-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-white
  • TermékcsaládStraight Blade Devices
  • TermékcsoportStraight Blade EdgeConnect™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • Uniclass 2015 kódAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 leírásElectrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
  • OmniClass szám23-35 37 00
  • OmniClass névElectrical Switches

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok