Termékek közzététele
Straight Blade Devices, Receptacles, SNAPConnect® Connector, SNAPConnect® Series, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, Stranded, Right Angled

Straight Blade Devices, Receptacles, SNAPConnect® Connector, SNAPConnect® Series, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, Stranded, Right Angled

SNAPConnect® Devices offer superior installation efficiency for new construction and renovations, while delivering safe, reliable connections. Instead of conventional wiring methods, SNAPConnect’s modular connector is installed during rough-in in lieu of pigtails. Once the walls are up, the protective covering is removed, and the terminal is simply snapped into the SNAPConnect® device for a consistent connection every time. Once installed, SNAPConnect’s modular design enables simple device change-out by maintenance personnel. Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device Environmental: Flammability- UL 94V-2 Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstraight-blade-devices-receptacles-snapconnect-connector-snapconnect-series-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-stranded-right-angled
  • TermékcsaládStraight Blade Devices
  • TermékcsoportConstruction/Commercial Receptacles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • Uniclass 2015 kódAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 leírásElectrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
  • OmniClass szám23-35 37 00
  • OmniClass névElectrical Switches

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok