Termékek közzététele
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

HBLCFB401CB -- Large Capacity Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Recessed 4-/8-Gang
  • Floor Box Item: Floor Box 4-Gang Shallow, Cast Iron
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Before Pour Adjustability: 1.50"
  • After Pour Adjustability: 0.75"
  • Listings: UL File #E197203, CSA File #LR702145
  • City of Chicago Approval: CCEA-2000
  • L Length: 10.00" (254.0)
  • W Width: 10.00" (254.0)
  • H Height: 4.00" (101.6)
  • Wiring Chamber Cubic Inch Capacity: 4 x 29.5 (483.0)
  • Conduit Knockouts: 1/2",3/4", 1", 1 1/4"
  • Overall Cubic Inch Capacity 283.0 (4632.0)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósystemone-hblcfb401cb
  • TermékcsaládFloor Boxes
  • TermékcsoportFloor Box - Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.63
  • Szélesség (hüvelyk)10
  • Mélység (hüvelyk)10
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 15
  • OmniClass névElectrical Junction Boxes