Termékek közzététele
SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

Architectural finishes:
  • Brushed Brass Plated
  • Satin Nickel Plated
  • Antique Bronze Plated
  • Brushed Aluminum
  • Black Powder Coat

  • Hide-away egress door to reduce trip hazard
  • 0.12" height meets ADA requirements
  • Bind free cover hinge
  • Pre-pour tubes to remove the need for core hole drilling
  • 1, 1½, 2 hour fire rating
  • Junction box standard with all units (except for Chicago)
  • Suitable for use in 2-1/4" metal reinforced decks or greater
  • cULus, & ULc listed
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósystemone-s1r4
  • TermékcsaládFire Rated Poke Through
  • TermékcsoportFire Rated Poke Through - Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303