Termékek közzététele
ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"
Archivált

ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózipsystem_insulated-r-sheathing-r6
  • TermékcsaládWall Solutions
  • TermékcsoportZIP System R-Sheathing
  • Megjelenés dátuma2020-09-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagOSB Wood
  • Másodlagos anyagPoliizocianurát PIR
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névWood sheathing or sheets
  • UNSPSC kód30103604
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 leírásExternal wall sheathing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 36
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Panel Product Sheathing
  • OmniClass szám23-13 37 17 11
  • OmniClass névSheathing Products
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls