Termékek közzététele
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System
    Hunter Panels

    AEGIS Wall System

    The AEGIS Wall System has you covered with a single-source solution designed to make your next project come together with a 15-year warranty. The system consists of Hunter Xci NB, Xci Ply or Xci Ply Class A, CAV-GRIP and Hunter Xci VP-SA WRB. Systemization ensures compatibility of materials performing key functions within the wall assembly and simplified installation allows cladding to be attached directly into the OSB or Plywood. See Sell Sheet below for more information.Components Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NBHunter Xci SIP ScrewsHunter Xci VP-SA WRBCAV-GRIP
    Specifikáció
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaegis-wall-system
    • TermékcsaládXci Wall Proudcts
    • TermékcsoportExternal Wall Insulated Boards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
    • IFC besorolásFal
    • ETIM-kódEG020500
    • ETIM-névBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Panels
    • OmniClass szám23-15 13 19
    • OmniClass névWall Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika