Termékek közzététele
Woodwright Ceilings - Curved Torsion Spring
Archivált

Woodwright Ceilings - Curved Torsion Spring

Ideal for casino ceilings, airport ceilings, and arena ceilings, Hunter Douglas' Woodwright™ torsion spring carrier/grid system allows both flat and curved ceiling panels to swing down from the plenum. Our Torsion Spring systems ensure safe, easy downward access, making them a superb choice when panel removal is a concern.

Key Features
  • Panel configurations up to 48" wide x 120" long
  • Curved panel system supports a variety of arch-lengths and radii
  • Swing-down feature allows random access/point accessibility to plenum. No special tools required
  • Trim systems available with both roll-form and extruded options
  • Contains from 70% to 95% recycled content
  • Compatible with industry-standard fixtures and air diffusers
  • Colors, metallic finishes, wood finishes, and perforations available
  • GREENGUARD Children and SchoolsSM Certified for Indoor Air Quality (IAQ)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhunterd-wood-curved-torsion-spring
  • TermékcsaládSpecialty Ceilings
  • TermékcsoportWoodwright Ceilings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet