Termékek közzététele
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended

    4.7/5 csillag4.7(17 vélemény)
    Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® T-45 profiles, suspended from the building structure using Pladur® T-45 hanger brackets and Ø 6-mm threaded rods, supported on Pladur® profiles mechanically attached around the whole perimeter every 400 mm. Two Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards are screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
    Specifikáció
    • Continuous suspended ceilings for interior rooms with fire resistance and acoustic insulation features.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópladur_4_tec_4_23b
    • Termékcsalád4. Techos PLADUR®
    • Termékcsoport4.2. Suspendidos estructura simple
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25
    • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
    • OmniClass szám23-15 13 21
    • OmniClass névCeiling Panels
    • CSI UniFormat II kódC3030
    • CSI Uniformat II névCeiling Finishes