Termékek közzététele
4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid
Pladur

4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid

4.2/5 csillag4.2(17 vélemény)
Tee grid ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame coated with a prelacquered laminate on the visible side. This frame forms a 600x600-mm square consisting of Pladur® galvanised steel main runners, cross tees and L profiles attached mechanically around the whole perimeter. The frame is suspended from the base structure by anchors, threaded rods and Pladur® TR hanger clips, which support the Pladur® FON+ or DECOR boards. Commensurate amounts of anchors, hangers, hangers, etc. Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
Specifikáció
  • Tee grid ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópladur_4_tec_4_53
  • Termékcsalád4. Techos PLADUR®
  • Termékcsoport4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névGypsum board
  • UNSPSC kód30161509
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25
  • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 13 21
  • OmniClass névCeiling Panels
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes