Termékek közzététele
Bollards M30/M50 Fixed, Removable
HySecurity

Bollards M30/M50 Fixed, Removable

Bollards M30/M50 

Fixed and Removable bollards Permits free movement of pedestrian traffic, while protecting from accidental and malicious threats.

Specifikáció
  • Features:

    Choice: Architects and designers have options, including a variety of finishes, lighting designs, and foundations. 

    Clearance: Shallow mount bollards when working around buried utilities, deep mount bollards for the smallest footprint. 

    Freedom: Removable bollards allow occasional vehicle traffic without sacrificing security. 

    Security: Fixed bollards protect buildings and equipment while adding to the overall aesthetic of the facility. 

    Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

    • Bollards
    • Security barriers
    • Crash-certified
    • High-security bollards
    • Safety and architectural bollards
    • Anti-terrorist applications
    • Landscape bollards
    • Bollard covers
    • Government installations
    • Commercial facilities
    • HVM
    • Hostile Vehicle Mitigation
    • Crash Rated
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbollards-m30-m50
  • TermékcsaládIndustrial Security Gate Operator
  • TermékcsoportHostile Vehicle Mitigation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
  • ETIM-kódEC012059
  • ETIM-névBollard
  • Uniclass 2015 kódPr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 leírásMetal bollards
  • CSI MasterFormat 2014 kód34 71 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névVehicle Crash Barriers
  • OmniClass szám23-39 11 11 17
  • OmniClass névTraffic Control

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada