Termékek közzététele
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
    Hydromax

    HydroMax 75mm dia Primary Drain

    High Performance HydroMax® Siphonic Roof Drains manufactured in a range of quality materials for compatibility with all roof build up types and gutter materials, our 75mm drains are our best seller due to the high capacity (up to 25 l/s) while being compact for installation in narrow gutters. 
    Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
    Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

    Specifikáció
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN75 : 75mm spigot connection.
      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhydromax-75mm-dia-primary-drain
    • TermékcsaládHydroMax® Siphonic Drains
    • TermékcsoportPrimary Roof Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)154
    • Szélesség (mm)230
    • Mélység (mm)230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásHulladékterminál
    • ETIM-kódEG015130
    • ETIM-névDrains
    • Uniclass 2015 kódSs_30_75
    • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-13 41 39 19
    • OmniClass névSiphonic Roof Drains

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia