Termékek közzététele
Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

Spire is a slender balanced design with a simple, tapered leg rising into the flat stone tabletop; Spire appears to float above its steel frame.

Designed by a blacksmith, Spire’s form is a lesson in metalwork. Spire appears to float above its steel frame. The frame is made in powder coated steel. Marble, slate or granite tops can be placed directly on the metal frame. Available in three sizes as either a rectangle or circle.

Elemental play

Reserved elegance

Sculptured strength

Specifikáció
    • Overall Length: 1200
    • Overall Width: 600
    • Overall Height: 400
    • Gross Weight: 35
    • Shipping Weight: 35
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Coffee Table
    • Code Performance: Pr_40_50_21_14 /
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features: Elemental play, Reserved elegance, Sculptured strength
    • Finish:
      • Table Top:
        • Black recycled leather
        • Oak
        • White Carrara, Green Indio, Red Alicante, Brown Emperador, Black Marquina, Grey, Black Slate
      • Frame:
        • Powder coated black
    • Material: Marble, granite, slate, wood, leather, steel
    • Model Reference: Coffee Table
    • Name: Spire
    • Size (HxWxD): 400x1200x600
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSpire-Oval-600x1200
  • TermékcsaládCoffee Tables
  • TermékcsoportSpire
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMárvány
  • Másodlagos anyagGranite
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 leírásCoffee tables