Termékek közzététele
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
    Ideagroup

    Double-sided mirror wall units H. 90

    Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDouble-sided-mirror-wall-units-H90
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)126
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets