Termékek közzététele
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + accessories  MAM84
Ideagroup

shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + accessories MAM84

A line of aluminium wall-mounted accessories, available chrome finish as standard, or in any colour in the Ideagroup matt lacquer palette or Metal Color range (Rame, Titanio, Oro). These accessories (shelves, shelves with a soap dispenser/tumbler, towel holders, toilet roll holders) have an aluminium frame and can be finished with a matt white Acritek insert. They are removable, and can be designed for right or left-hand installation.
The soap dispenser and free-standing toilet brush holder have a chrome finish.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMAM84
  • Termékcsaládfurniture accessory
  • TermékcsoportShelves and towel rails
  • Megjelenés dátuma2024-07-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)86
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás