Termékek közzététele
Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52
Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52
    Ideagroup

    Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52

    A line of aluminium wall-mounted accessories, available chrome finish as standard, or in any colour in the Ideagroup matt lacquer palette or Metal Color range (Rame, Titanio, Oro). These accessories (shelves, shelves with a soap dispenser/tumbler, towel holders, toilet roll holders) have an aluminium frame and can be finished with a matt white Acritek insert. They are removable, and can be designed for right or left-hand installation.
    The soap dispenser and free-standing toilet brush holder have a chrome finish.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMPP52
    • Termékcsaládfurniture accessory
    • TermékcsoportShelves and towel rails
    • Megjelenés dátuma2024-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)520
    • Mélység (mm)86
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás