Termékek közzététele
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Soul free-standing bathtub in M-Solid

    The Soul free-standing bathtub takes inspiration form the perfect shape of a circle. It has a diameter of 110 cm and is in matt Bianco M-Solid, the exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSoul-bathtub
    • TermékcsaládBathtub
    • Termékcsoportfreestanding bathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)510
    • Szélesség (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs