Termékek közzététele
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
    Ideal Standard

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    Shower Mixer Exposed Set with 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Specifikáció
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons 1-functional hand spray Fixed wall bracket 1500mm metal shower hose Comply with EN817 Shower mixer exposed with set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD251
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportMixer taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)185
    • Mélység (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Hollandia
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország
    Spanyolország