Termékek közzététele
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
    Ideal Standard

    Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Joy Freestanding Bath & Shower kit 2 and shower kit. Available in different finishes, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2)Brushed Gold & (A5) Magnetic Grey.
    Specifikáció
    • - New body and spout - design ps+a; IS rings logo on body - New handle without red/blue printing, no logo, chrome - Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) - Aerator Cache M24x1-D - 38mm cartridge - Noise class 1 - Pull knob Nikles - Automatic diverter Nikles - Check valve - Accessories: - SOLEX stick handshower with logo, chrome (A956128AA) - Shower hose 1250mm, chrome - Shower holder – attached to main body
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD461
    • TermékcsaládJOY
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)960
    • Szélesség (mm)151
    • Mélység (mm)268
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets