Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/6f4da8a4-894d-43b3-a5c8-637721e3e684
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tükrök
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
Mirror 500x700x20 mm. Connect Space
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Mirror 500x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 500x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 500x700x20 mm.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E0381
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Bathroom Mirrors
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-06-18
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.it
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.it
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.it
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.it
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Nettó tömeg (kg)
5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tükrök
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 leírás
Mirrors
OmniClass szám
23-21 37 13 15
OmniClass név
Mirrors
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Letöltés
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Letöltés
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Letöltés
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Letöltés