Termékek közzététele
LUNA Mirror
Roca

LUNA Mirror

3.9/5 csillag3.9(11 vélemény)
Mirror
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító812366000
  • TermékcsaládMirrors
  • TermékcsoportLuna
  • Megjelenés dátuma2021-05-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)28
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings