Termékek közzététele
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
    Ideal Standard

    CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM

    Mirror 600x700x20 mm. Connect Space
    Specifikáció
    • Mirror 600x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 600x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 600x700x20 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0382
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBathroom Mirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország