Termékek közzététele
Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
Ideal Standard

Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco

Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
Specifikáció
  • Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE0733
  • TermékcsaládCONNECT AIR
  • TermékcsoportTOILET CISTERNS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)378
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)178
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)10.44
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 leírásWC cistern fittings

Termék elérhetősége

Európa
Spanyolország